(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防水型平面門鎖 SLS-860 不鏽鋼製

門擋・門鎖

防水型平面門鎖 SLS-860 不鏽鋼製

抗腐蝕結構與材質,即便是安裝於室外,也能保持門扣的外觀與功能不變。 可自行加裝掛鎖防盜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SLS-860

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SLS-860
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼鑄件 SUS304 表面處理 鏡面拋光 適用板厚(mm) 1.2~8
長度(mm) 136.8 寬度(mm) 32 可調整擋片深度距離(mm) 27~55
掛鎖孔

防水型平面門鎖 SLS-860 不鏽鋼製的型號SLS-860頁面。
記載關於型號SLS-860之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767