(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防水型平面門鎖 SLS-870 不鏽鋼製

門擋・門鎖

防水型平面門鎖 SLS-870 不鏽鋼製

抗腐蝕結構與材質,即便是安裝於室外,也能保持門扣的外觀與功能不變。 使用防盜性強的鑰匙,適用於戶外

材質:手柄.主體.防塵蓋SUS316,後方密封蓋-PA塑膠
適用板厚:1.5~4mm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SLS-870

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SLS-870
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 SUS316 表面處理 鏡面拋光 適用板厚(mm) 1.5~4
長度(mm) 160 寬度(mm) 35 鎖芯
鑰匙

防水型平面門鎖 SLS-870 不鏽鋼製的型號SLS-870頁面。
記載關於型號SLS-870之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767