(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

提轉型壓縮式門鎖 CTZ-726-K-BK 鋅合金製

門擋・門鎖

提轉型壓縮式門鎖 CTZ-726-K-BK 鋅合金製

壓縮式門鎖和門把手合而為一,容易安装、操作

只要拉起手柄就能釋放壓缩,轉動 就將門擋片從門框中旋轉出來
可調整的門擋片定位一門鎖型號可適應多種多種間距尺寸

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CTZ-726-K-BK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CTZ-726-K-BK
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鋅合金 (ZDC) 表面處理 黑色塗裝 長度(mm) 85.3
寬度(mm) 39.8 表面顏色 鎖芯
鑰匙

提轉型壓縮式門鎖 CTZ-726-K-BK 鋅合金製的型號CTZ-726-K-BK頁面。
記載關於型號CTZ-726-K-BK之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767