(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

槓桿型壓縮式門扣 CTZ-718-3 鋅合金製

槓桿型壓縮式門扣 CTZ-718-3 鋅合金製

壓縮作用將門鎖緊推而沒有磨擦或磨損門擋或門框。大範圍間距-可簡易的調整間距以適應間距變化。 埋入式安裝實現最小突出高度,使表面更平整 帶鎖式產品透過提供鑰匙鎖定或開啟,以提升安全性。
本系列提供外觀黑、銀兩種顏色。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CTZ-718-3-BK
CTZ-718-3-CR
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 表面顏色
5天 黑色塗裝
5天 鍍鉻

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鋅合金 (ZDC) 長度(mm) 85 寬度(mm) 40
鎖芯 鑰匙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767