(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

掛鎖式門扣 DLZ-860 鋅合金製

掛鎖式門扣 DLZ-860 鋅合金製

防水設計:內部設置O型環,外部使用防水墊片。 門擋片間距可調,適合大多數箱櫃體使用。 適合單點或三點鎖定

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DLZ-860-CR
DLZ-860-NK
型號數量折扣標準
出貨日
表面顏色
5天 鍍鉻
5天 鍍黃鎳

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鋅合金 (ZDC) 表面處理 鍍黃鎳 長度(mm) 142
寬度(mm) 36 掛鎖孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767