(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

三點式天地連桿型門鎖 3PSL-834-6 鋅合金製

門擋・門鎖

三點式天地連桿型門鎖 3PSL-834-6 鋅合金製

高耐鹽霧塗裝,在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力。 配置鎖心護蓋,提升防盜性與防水防塵性能。 是一款適用於戶外新能源設備與充電樁設備的高性能鎖具。材質 : 主體、手把、鎖心組-鋅合金(ZDC) ; 連桿連接條、鎖心護蓋-不鏽鋼304表面處理 : 主體、手把-黑色塗裝(高耐鹽霧塗裝) ; 鎖心組-鍍鉻透過更換連桿連接條安裝左右位置,可達成左右開門變換。手把最大拉力≤400N ; 手把最大旋轉扭力≤35N.M

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3PSL-834-6-L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
3PSL-834-6-L
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鋅合金(ZDC) 表面處理 黑色塗裝(高耐鹽霧塗裝) 長度(mm) 160
寬度(mm) 32 鎖芯 鑰匙

三點式天地連桿型門鎖 3PSL-834-6 鋅合金製的型號3PSL-834-6-L頁面。
記載關於型號3PSL-834-6-L之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767