(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可單點、兩點或是兩點以上鎖定的門鎖,透過手柄的旋轉對多個鎖定機構進行上鎖或開鎖。
材質 : 鋅合金
表面處理 : 銀色塗裝 (3PSL-828-SR)、黑色塗裝 (3PSL-828-BK)
連桿傳動行程 : 上下端各16mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
3PSL-828-BK |
3PSL-828-SR |
3PSL-831 |
3PSL-831-P |
3PSL-838-BK |
3PSL-838-SR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 表面處理 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 表面顏色 | 掛鎖孔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 黑色塗裝 | 142 | 36 | - | 黑 | - | ||
5天 | 銀色塗裝 | 142 | 36 | - | 銀 | - | ||
5天 | 黑色塗裝 | 161 | 34 | 20.6 | 黑 | - | ||
5天 | 黑色塗裝 | 161 | 34 | 32.8 | 黑 | 有 | ||
5天 | 黑色塗裝 | 130 | 31 | - | 黑 | - | ||
5天 | 銀色塗裝 | 130 | 31 | - | 銀 | - |
Loading...
材質 | 鋅合金 (ZDC) | 鎖芯 | 有 | 連桿傳動行程(mm) | 上下端各16 |
---|---|---|---|---|---|
鑰匙 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策