(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
各式金屬結構旋轉型拉動式搭扣
耐用的旋轉鎖舌設計與準確的拉動設置
能給予牢固的拉緊力以防止門板的意外開啟
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
TSL-153-ST |
TSL-153-SUS |
TSL-156-ST |
TSL-156-SUS |
TSL-158-1 |
TSL-158-2 |
TSL-180-ST |
TSL-180-SUS |
TSL-2011-ST |
TSL-2011-SUS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 掛鎖孔 | 表面處理 | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 滑片伸縮距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 52 | 38 | 15 | 12 | ||
5天 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 304 | - | 震動研磨 | 52 | 38 | 15 | 12 | ||
5天 | 鋼 | - | 黑色塗裝 | 64.9 | 44.9 | 17.8 | 12 | ||
5天 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 304 | - | 震動研磨 | 64.9 | 44.9 | 17.8 | 12 | ||
5天 | 鋼 | 有 | 鍍鋅 | 62 | 66 | 26 | - | ||
5天 | 鋼 | 有 | 鍍鋅 | 62 | 66 | 26 | - | ||
5天 | 鋼 | - | 鍍鋅 | - | 65 | 19 | 8 | ||
5天 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 304 | - | 震動研磨 | - | 65 | 19 | 8 | ||
5天 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 94 | 83 | - | 8 | ||
5天 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 304 | - | 震動研磨 | 94 | 83 | - | 8 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 水平安裝型 | 用途 | 一般 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策