(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

可調式下偏心型搭扣 TSL-602

可調式下偏心型搭扣 TSL-602

可調式下偏心型搭扣 TSL-602,即使在主體和鎖勾不處於同一平面的情況下也可牢固安全的鎖閉,並且能將所有的安裝組件隱藏在手柄之下

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TSL-602-ST
TSL-602-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理
5天 鍍鋅
5天 [不鏽鋼] 不鏽鋼 304震動研磨

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 用途 一般 長(mm) 70
寬(mm) 28 高(mm) 27.5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767