(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

上偏心型箱扣 TSL-146 不鏽鋼製

門擋・門鎖

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TSL-146

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第5天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

種類水平安裝型材質[不鏽鋼] 不鏽鋼 304
用途一般表面處理震動研磨
長(mm)45寬(mm)38

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TSL-146
型號數量折扣標準
出貨日
5天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 不鏽鋼 304 用途 一般
表面處理 震動研磨 長(mm) 45 寬(mm) 38

上偏心型箱扣 TSL-146 不鏽鋼製的型號TSL-146頁面。
記載關於型號TSL-146之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引