(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧迫緊式搭扣 TSL-3061.TSL-3071 不鏽鋼製

彈簧迫緊式搭扣 TSL-3061.TSL-3071 不鏽鋼製

外裝式彈簧設計可補償設計上或是震動所產生的間隙並迫緊物件
可提供穩定的鎖閉力道

(i)請注意

  • 本頁面販售型號刊登於下方型錄 p.132~133。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TSL-3061
TSL-3071
型號數量折扣標準
出貨日

(mm)

(mm)
5天 6311
5天 64.516.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 不鏽鋼 304 彈簧
用途 一般 表面處理 震動研磨 寬(mm) 35.5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767