(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧迫緊式搭扣 TSL-33 .TSL-322不鏽鋼製

彈簧迫緊式搭扣 TSL-33 .TSL-322不鏽鋼製

外裝式彈簧設計可補償設計上或是震動所產生的間隙並迫緊物件
可提供穩定的鎖閉力道

(i)請注意

  • 本頁面販售型號刊登於下方型錄 p.129-TSL-33;p.131-TSL-322。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TSL-33-A
TSL-33-B
TSL-322-A
TSL-322-C
TSL-322-P-A
TSL-322-P-C
型號數量折扣標準
出貨日
種類 掛鎖孔
(mm)

(mm)

(mm)
5天 水平安裝型---12.2
5天 垂直安裝型---12.2
5天 水平安裝型-76.047.515
5天 垂直安裝型-76.047.515
5天 水平安裝型76.047.522.5
5天 垂直安裝型76.047.522.5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
種類 掛鎖孔
(mm)

(mm)

(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 304 彈簧 用途 一般
表面處理 震動研磨

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引