- 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
彈簧迫緊式搭扣 TSL-1007-2 不鏽鋼製 附水平勾
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 |
---|
| |
5天
| 水平安裝型 |
| |
5天
| 垂直安裝型 |
Loading...
基本資訊
材質 |
不鏽鋼 304
|
彈簧 |
有 |
用途 |
一般
|
表面處理 |
髮絲紋拋光 |
長(mm) |
82 |
寬(mm) |
38 |
高(mm) |
15.1 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策