(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彈簧迫緊式搭扣 TSL-163 不鏽鋼製

彈簧迫緊式搭扣 TSL-163 不鏽鋼製

不鏽鋼製彈簧迫緊式搭扣 TSL-163 有手柄上彎/下彎兩種設計

內置彈簧設計可補償設計上或是震動所產生的間隙並迫緊物件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TSL-163-3
TSL-163-7
型號數量折扣標準
出貨日

(mm)
外觀樣式
5天 7.73 手柄上彎型
5天 6.27 手柄下彎型

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 不鏽鋼 304 用途 一般
表面處理 震動研磨 長(mm) 34 寬(mm) 14

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767