(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧迫緊式搭扣 TSL-605 不鏽鋼製

門擋・門鎖

彈簧迫緊式搭扣 TSL-605 不鏽鋼製

304不鏽鋼製彈簧迫緊式搭扣 TSL-605

內置彈簧設計可補償設計上或是震動所產生的間隙並迫緊物件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TSL-605

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TSL-605
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 不鏽鋼 304 用途 一般
表面處理 震動研磨 長(mm) 85.9 寬(mm) 33
高(mm) 26

彈簧迫緊式搭扣 TSL-605 不鏽鋼製的型號TSL-605頁面。
記載關於型號TSL-605之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引