(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

迫緊式搭扣 TSL-3025 不鏽鋼製 (型號表)

門擋・門鎖

迫緊式搭扣 TSL-3025 不鏽鋼製

彈性弧形鉤爪設計
可補償設計上或是震動所產生的間隙並迫緊物件,並提供穩定的鎖閉力道

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TSL-3025

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TSL-3025
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 不鏽鋼 304 用途 一般
表面處理 震動研磨 長(mm) 88.4 寬(mm) 22.0
高(mm) 15.6

迫緊式搭扣 TSL-3025 不鏽鋼製的型號TSL-3025頁面。
記載關於型號TSL-3025之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767