(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
固定間距設計使面板精確定位
金屬的外殼將所有組件包覆在內,兼具外觀及防撬功能
具有細緻的美觀表面,在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
TSL-108-2K |
TSL-108-2N |
TSL-108-4N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 鑰匙 | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 鎖心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 有 | 94.1 | 36.4 | 18.0 | 有 | ||
8天 | - | 94.1 | 36.4 | 18.0 | - | ||
8天 | - | 65.2 | 32.0 | 13.3 | - |
Loading...
種類 | 水平安裝型 | 材質 | 不鏽鋼 304 | 用途 | 一般 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 髮絲紋拋光 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策