MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
腳輪・調整腳墊・錨架
腳輪・地板剎車
腳輪
FOOT MASTER® 超高荷重輪UGXT系列
篩選條件
清除全部選項
腳輪類型
平板式活動
平板式固定
顯示圖片
安裝高度 H(mm)
280
330
380
顯示選項
剎車
無
附活動剎車
容許荷重(daN)
2500
2900
3300
6000
7000
8000
車輪材質
尼龍
MC尼龍
聚氨酯
聚氨酯
車輪徑 D(φ)
200
250
300
顯示選項
偏芯距(mm)
75
80
90
類型
UGXT-ARF-HUQ
UGXT-ARF-MCQ
UGXT-ASF-HUQ
UGXT-ASF-MCQ
UGXT-BSF-HUQ
UGXT-BSF-MCQ
CAD
2D
3D
出貨日
全選
16天以内
HICKWALL TECH(鎬億)
FOOT MASTER® 超高荷重輪UGXT系列
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄