(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
FOOT MASTER® 高荷重輪系列採用鍛造輪架搭配聚氨酯或MC尼龍車輪,為講究安全性及穩定度的高荷重輪首選
・聚氨酯相對MC尼龍較為柔軟,可減少重型輪產生的地面噪音及損傷
・MC尼龍材質較硬,行走時轉動性和旋轉性較為優良,載重也更高
・可應用於航太業、AGV 搬運、汽車產線、電源供應器等
・全系列符合RoHS、REACH規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
GXT-80-BSS-HUD
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 腳輪 | 金屬零件材質 | 鋼 | 用途 | 工廠設備 |
---|---|---|---|---|---|
金屬零件表面處理 | 鍍鋅+粉末噴塗 |
FOOT MASTER® 超高荷重輪GXT系列的型號GXT-80-BSS-HUD頁面。
記載關於型號GXT-80-BSS-HUD之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
GXT-100-ARF-MCD |
GXT-100-ARF-NYD |
GXT-100-ASF-HUD |
GXT-100-ASF-MCD |
GXT-100-ASF-NYD |
GXT-80-BSS-MCD |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪類型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 安裝孔距 圓直徑P.C.D | 螺牙規格 | 偏芯距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16天 | 平板式固定 | 140 | 750.01~ | 無 | 2200 | [尼龍] MC尼龍 | 圓孔 | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 48 | 9 | - | 40 | ||
16天 | 平板式固定 | 140 | 750.01~ | 無 | 900 | [尼龍] 尼龍66 | 圓孔 | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 48 | 9 | - | 40 | ||
16天 | 平板式活動 | 140 | 485.01~750.00 | 無 | 600 | [聚氨酯] 聚氨酯 | 圓孔 | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 48 | 9 | - | 40 | ||
16天 | 平板式活動 | 140 | 750.01~ | 無 | 2200 | [尼龍] MC尼龍 | 圓孔 | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 48 | 9 | - | 40 | ||
16天 | 平板式活動 | 140 | 750.01~ | 無 | 900 | [尼龍] 尼龍66 | 圓孔 | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 48 | 9 | - | 40 | ||
16天 | 螺牙栓入式 | 120 | 485.01~750.00 | 附活動剎車 | 500 | [尼龍] MC尼龍 | - | - | - | - | - | 80 | 48 | - | M36×40 | 40 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策