(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

FOOT MASTER® 超高荷重輪GXT系列 (型號表)

腳輪

FOOT MASTER® 超高荷重輪GXT系列

FOOT MASTER® 高荷重輪系列採用鍛造輪架搭配聚氨酯或MC尼龍車輪,為講究安全性及穩定度的高荷重輪首選
・聚氨酯相對MC尼龍較為柔軟,可減少重型輪產生的地面噪音及損傷
・MC尼龍材質較硬,行走時轉動性和旋轉性較為優良,載重也更高
・可應用於航太業、AGV 搬運、汽車產線、電源供應器等
・全系列符合RoHS、REACH規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GXT-80-ASF-HUD

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GXT-80-ASF-HUD
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 偏芯距
(mm)
16天 平板式活動120485.01~750.00500[聚氨酯] 聚氨酯圓孔80601008580489-40

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 金屬零件材質 用途 工廠設備
金屬零件表面處理 鍍鋅+粉末噴塗

FOOT MASTER® 超高荷重輪GXT系列的型號GXT-80-ASF-HUD頁面。
記載關於型號GXT-80-ASF-HUD之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
GXT-100-ASF-HUD
GXT-100-ASF-MCD
GXT-100-ASF-NYD
GXT-80-ASF-MCD
GXT-80-ASS-HUD
GXT-80-ASS-MCD
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 偏芯距
(mm)
16天 平板式活動140485.01~750.00600[聚氨酯] 聚氨酯圓孔806010085100489-40
16天 平板式活動140750.01~2200[尼龍] MC尼龍圓孔806010085100489-40
16天 平板式活動140750.01~900[尼龍] 尼龍66圓孔806010085100489-40
16天 平板式活動120750.01~1500[尼龍] MC尼龍圓孔80601008580489-40
16天 螺牙栓入式120485.01~750.00500[聚氨酯] 聚氨酯-----8048-M36×4040
16天 螺牙栓入式120485.01~750.00500[尼龍] MC尼龍-----8048-M36×4040

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767