(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FOOT MASTER® 超高荷重輪GF系列

FOOT MASTER® 超高荷重輪GF系列

FOOT MASTER® 高荷重輪系列採用鍛造輪架搭配聚氨酯或MC尼龍車輪,為講究安全性及穩定度的高荷重輪首選
・聚氨酯相對MC尼龍較為柔軟,可減少重型輪產生的地面噪音及損傷
・MC尼龍材質較硬,行走時轉動性和旋轉性較為優良,載重也更高
・可應用於航太業、AGV 搬運、汽車產線、電源供應器等
・全系列符合RoHS、REACH規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GF-100-ARF-MCD-SIL
GF-100-ARF-MUD-SIL
GF-100-ASF-MCD-SIL
GF-100-ASF-MUD-SIL
GF-100-BRF-MCD-SIL
GF-100-BRF-MUD-SIL
GF-100-BSF-MCD-SIL
GF-100-BSF-MUD-SIL
GF-125-ARF-MCD-SIL
GF-125-ARF-MUD-SIL
GF-125-ASF-MCD-SIL
GF-125-ASF-MUD-SIL
GF-125-BRF-MCD-SIL
GF-125-BRF-MUD-SIL
GF-125-BSF-MCD-SIL
GF-125-BSF-MUD-SIL
GF-150-ARF-MCD-SIL
GF-150-ARF-MUD-SIL
GF-150-ASF-MCD-SIL
GF-150-ASF-MUD-SIL
GF-150-BRF-MCD-SIL
GF-150-BRF-MUD-SIL
GF-150-BSF-MCD-SIL
GF-150-BSF-MUD-SIL
GF-200-ARF-MCD-SIL
GF-200-ARF-MUD-SIL
GF-200-ASF-MCD-SIL
GF-200-ASF-MUD-SIL
GF-200-BRF-MCD-SIL
GF-200-BRF-MUD-SIL
GF-200-BSF-MCD-SIL
GF-200-BSF-MUD-SIL
GF-250-ARF-MCD-SIL
GF-250-ARF-MUD-SIL
GF-250-ASF-MCD-SIL
GF-250-ASF-MUD-SIL
GF-250-BRF-MCD-SIL
GF-250-BRF-MUD-SIL
GF-250-BSF-MCD-SIL
GF-250-BSF-MUD-SIL
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
偏芯距
(mm)
16天 10平板式固定145750.01~800[尼龍] MC尼龍1006737
16天 10平板式固定145485.01~750.00650[聚氨酯] 聚氨酯1006737
16天 10平板式活動145750.01~800[尼龍] MC尼龍1006737
16天 10平板式活動145485.01~750.00650[聚氨酯] 聚氨酯1006737
16天 10平板式固定145750.01~附活動剎車800[尼龍] MC尼龍1006737
16天 10平板式固定145485.01~750.00附活動剎車650[聚氨酯] 聚氨酯1006737
16天 10平板式活動145750.01~附活動剎車800[尼龍] MC尼龍1006737
16天 10平板式活動145485.01~750.00附活動剎車650[聚氨酯] 聚氨酯1006737
16天 10平板式固定167750.01~900[尼龍] MC尼龍1256444
16天 10平板式固定167485.01~750.00750[聚氨酯] 聚氨酯1256444
16天 10平板式活動167750.01~900[尼龍] MC尼龍1256444
16天 10平板式活動167485.01~750.00750[聚氨酯] 聚氨酯1256444
16天 10平板式固定167750.01~附活動剎車900[尼龍] MC尼龍1256444
16天 10平板式固定167485.01~750.00附活動剎車750[聚氨酯] 聚氨酯1256444
16天 10平板式活動167750.01~附活動剎車900[尼龍] MC尼龍1256444
16天 10平板式活動167485.01~750.00附活動剎車750[聚氨酯] 聚氨酯1256444
16天 10平板式固定190750.01~1000[尼龍] MC尼龍1506452
16天 10平板式固定190750.01~800[聚氨酯] 聚氨酯1506452
16天 10平板式活動190750.01~1000[尼龍] MC尼龍1506452
16天 10平板式活動190750.01~800[聚氨酯] 聚氨酯1506452
16天 10平板式固定190750.01~附活動剎車1000[尼龍] MC尼龍1506452
16天 10平板式固定190750.01~附活動剎車800[聚氨酯] 聚氨酯1506452
16天 10平板式活動190750.01~附活動剎車1000[尼龍] MC尼龍1506452
16天 10平板式活動190750.01~附活動剎車800[聚氨酯] 聚氨酯1506452
16天 10平板式固定257750.01~1100[尼龍] MC尼龍2006457
16天 10平板式固定257750.01~850[聚氨酯] 聚氨酯2006457
16天 10平板式活動257750.01~1100[尼龍] MC尼龍2006457
16天 10平板式活動257750.01~850[聚氨酯] 聚氨酯2006457
16天 10平板式固定257750.01~附活動剎車1100[尼龍] MC尼龍2006457
16天 10平板式固定257750.01~附活動剎車850[聚氨酯] 聚氨酯2006457
16天 10平板式活動257750.01~附活動剎車1100[尼龍] MC尼龍2006457
16天 10平板式活動257750.01~附活動剎車850[聚氨酯] 聚氨酯2006457
16天 10平板式固定300750.01~1300[尼龍] MC尼龍2506461
16天 10平板式固定300750.01~1200[聚氨酯] 聚氨酯2506461
16天 10平板式活動300750.01~1300[尼龍] MC尼龍2506461
16天 10平板式活動300750.01~1200[聚氨酯] 聚氨酯2506461
16天 10平板式固定300750.01~附活動剎車1300[尼龍] MC尼龍2506461
16天 10平板式固定300750.01~附活動剎車1200[聚氨酯] 聚氨酯2506461
16天 10平板式活動300750.01~附活動剎車1300[尼龍] MC尼龍2506461
16天 10平板式活動300750.01~附活動剎車1200[聚氨酯] 聚氨酯2506461

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔
安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) 130 安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) 74 板長度 L(mm) 159
板寬度 W(mm) 114 用途 工廠設備 安裝孔距 圓直徑P.C.D 13
金屬零件表面處理 烤漆

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767