(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
FOOT MASTER® 調整腳輪可實現移動和安裝固定
・腳輪的橡膠底座可吸收微小震動,可完美維持設備的固定狀態
・調整腳輪合併腳輪和水平調整腳座功能,設備定位需要變更時,只要調整橡膠底座便可移動
・另有棘輪GDR系列、不鏽鋼SGDN系列可以選擇
・全系列符合RoHS、REACH規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SGDN-80-S-NYN
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 腳輪 | 剎車 | 無 | 用途 | 工廠設備 |
---|
FOOT MASTER® 調整腳輪系列的型號SGDN-80-S-NYN頁面。
記載關於型號SGDN-80-S-NYN之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
GD-120-F-NYN |
GD-120-S-NYN |
GD-150-F-MCN |
GDN-100-F-NYN |
GDN-100-S-NYN |
GDN-40-F-NYN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪類型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 金屬零件材質 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 安裝孔距 圓直徑P.C.D | 螺牙規格 | 金屬零件表面處理 | 可調高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 平板式活動 / 附調整墊 | 120 | 750.01~ | 1000 | [尼龍] 尼龍66 | [其他] 鋼+鋁框 | 圓孔 | 70 | 70 | 95 | 95 | 75 | 30 | 11 | - | 鍍鋅+粉末噴塗 | 12 | ||
4天 | 附調整墊 / 螺牙栓入式 | 120 | 750.01~ | 1000 | [尼龍] 尼龍66 | [其他] 鋼+鋁框 | - | - | - | - | - | 75 | 30 | - | M16×2 | 鍍鋅+粉末噴塗 | 12 | ||
4天 | 平板式活動 / 附調整墊 | 132 | 750.01~ | 1500 | [尼龍] MC尼龍 | [其他] 鋼+鋁框 | 圓孔 | 70 | 70 | 100 | 100 | 90 | 55 | 13 | - | 鍍鋅+粉末噴塗 | 15 | ||
4天 | 平板式活動 / 附調整墊 | 120 | 485.01~750.00 | 750 | [尼龍] 尼龍66 | [其他] 鋼+鋁框 | 圓孔 | 70 | 70 | 95 | 95 | 75 | 30 | 11 | - | 鍍鋅+粉末噴塗 | 12 | ||
4天 | 附調整墊 / 螺牙栓入式 | 120 | 485.01~750.00 | 750 | [尼龍] 尼龍66 | [其他] 鋼+鋁框 | - | - | - | - | - | 75 | 30 | - | M16×2 | 鍍鋅+粉末噴塗 | 12 | ||
4天 | 平板式活動 / 附調整墊 | 71 | 35.01~80.00 | 50 | [尼龍] 尼龍66 | [其他] 鋼+鋁框 | 圓孔 | 42 | 42 | 55 | 55 | 42 | 20 | 6.5 | - | 鍍鋅+粉末噴塗 | 10 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策