(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FOOT MASTER® 調整腳輪系列

FOOT MASTER® 調整腳輪系列

FOOT MASTER® 調整腳輪可實現移動和安裝固定
・腳輪的橡膠底座可吸收微小震動,可完美維持設備的固定狀態
・調整腳輪合併腳輪和水平調整腳座功能,設備定位需要變更時,只要調整橡膠底座便可移動
・另有棘輪GDR系列、不鏽鋼SGDN系列可以選擇
・全系列符合RoHS、REACH規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
GD-120-F-NYN
GD-120-S-NYN
GD-150-F-MCN
GDN-40-F-NYN
GDN-40-S-NYN
GDN-60-F-NYN
GDN-60-S-NYN
GDN-80-F-NYN
GDN-80-S-NYN
GDN-100-F-NYN
GDN-100-S-NYN
GDR-60-F-NYN
GDR-60-S-NYN
GDR-80-F-NYN
GDR-80-S-NYN
SGDN-60-F-NYN
SGDN-60-S-NYN
SGDN-80-F-NYN
SGDN-80-S-NYN
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 金屬零件材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 金屬零件表面處理 可調高度
(mm)
4天 10平板式活動 / 附調整墊120750.01~1000[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框圓孔70709595753011-鍍鋅+粉末噴塗12
4天 10螺牙栓入式 / 附調整墊120750.01~1000[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框-----7530-M16×2鍍鋅+粉末噴塗12
4天 10平板式活動 / 附調整墊132750.01~1500[尼龍] MC尼龍[其他] 鋼+鋁框圓孔7070100100905513-鍍鋅+粉末噴塗15
4天 10平板式活動 / 附調整墊7135.01~80.0050[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框圓孔4242555542206.5-鍍鋅+粉末噴塗10
4天 10螺牙栓入式 / 附調整墊7135.01~80.0050[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框-----4220-M8×1.25鍍鋅+粉末噴塗10
4天 10平板式活動 / 附調整墊82220.01~320.00250[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框圓孔5858737350258.5-鍍鋅+粉末噴塗10
4天 10螺牙栓入式 / 附調整墊82220.01~320.00250[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框-----5025-M12×1.75鍍鋅+粉末噴塗10
4天 10平板式活動 / 附調整墊103485.01~750.00500[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框圓孔7070909063289-鍍鋅+粉末噴塗15
4天 10螺牙栓入式 / 附調整墊103485.01~750.00500[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框-----6328-M12×1.75鍍鋅+粉末噴塗15
4天 10平板式活動 / 附調整墊120485.01~750.00750[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框圓孔70709595753011-鍍鋅+粉末噴塗12
4天 10螺牙栓入式 / 附調整墊120485.01~750.00750[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框-----7530-M16×2鍍鋅+粉末噴塗12
4天 10平板式活動 / 附調整墊82220.01~320.00250[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框圓孔5858737350258.5-鍍鋅+粉末噴塗10
4天 10螺牙栓入式 / 附調整墊82220.01~320.00250[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框-----5025-M12×1.75鍍鋅+粉末噴塗10
4天 10平板式活動 / 附調整墊103485.01~750.00500[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框圓孔7070909063289-鍍鋅+粉末噴塗15
4天 10螺牙栓入式 / 附調整墊103485.01~750.00500[尼龍] 尼龍66[其他] 鋼+鋁框-----6328-M12×1.75鍍鋅+粉末噴塗15
4天 10平板式活動 / 附調整墊82220.01~320.00280[尼龍] 尼龍66不鏽鋼圓孔5858737350257-電解拋光10
11天 10螺牙栓入式 / 附調整墊82220.01~320.00280[尼龍] 尼龍66不鏽鋼-----5025-M12×1.75電解拋光10
4天 10平板式活動 / 附調整墊103485.01~750.00550[尼龍] 尼龍66不鏽鋼圓孔7070909063289-電解拋光15
11天 10螺牙栓入式 / 附調整墊103485.01~750.00550[尼龍] 尼龍66不鏽鋼-----6328-M12×1.75電解拋光15
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 金屬零件材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 金屬零件表面處理 可調高度
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 剎車 用途 工廠設備

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767