(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・結合水平調整腳座與腳輪,節省操作時間,提高工作效率。
・車輪材質:尼龍
・螺絲調整高度8~10mm
・適用:各類高荷重設備、工業用系統機櫃、自動化設備、精密測試儀器設備等
・全系列符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
3A1APS
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 腳輪 | 剎車 | 無 | 車輪材質 | 尼龍 |
---|---|---|---|---|---|
金屬零件材質 | 鋼 | 安裝孔種類 | 長孔 | 用途 | 工廠設備 |
金屬零件表面處理 | 黑色電著 | 使用軸承 | 6202×2 |
調整腳輪系列的型號3A1APS頁面。
記載關於型號3A1APS之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
25A1APS |
25A2APS |
25A2CPS |
3A2APS |
3A2CPS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪類型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 旋轉半徑 (mm) | 安裝孔距 圓直徑P.C.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 平板式活動 / 附調整墊 | 85 | 140.01~220.00 | 200 | 71 (78) | 45 | 95 | 66.5 | 63 | 45 | 57 | 8.6 | ||
4天 | 10 | 平板式活動 / 附調整墊 | 96 | 320.01~485.00 | 400 | 73 (80) | 53 (60) | 100 | 82 | 63 | 50 | 58 | 11 | ||
4天 | 10 | 附調整墊 / 平板式固定 | 96 | 320.01~485.00 | 400 | 73 (80) | 53 (60) | 100 | 82 | 63 | 50 | - | 11 | ||
4天 | 10 | 平板式活動 / 附調整墊 | 108 | 485.01~750.00 | 500 | 73 (80) | 53 (60) | 100 | 82 | 75 | 50 | 68 | 11 | ||
4天 | 10 | 附調整墊 / 平板式固定 | 108 | 485.01~750.00 | 500 | 73 (80) | 53 (60) | 100 | 82 | 75 | 50 | - | 11 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策