(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

調整腳輪系列

調整腳輪系列

・結合水平調整腳座與腳輪,節省操作時間,提高工作效率。
・車輪材質:尼龍
・螺絲調整高度8~10mm
・適用:各類高荷重設備、工業用系統機櫃、自動化設備、精密測試儀器設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3A1APS
3A2APS
3A2CPS
25A1APS
25A2APS
25A2CPS
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D
4天 10平板式活動 / 附調整墊98220.01~320.0025071 (78)459566.57545648.6
4天 10平板式活動 / 附調整墊108485.01~750.0050073 (80)53 (60)1008275506811
4天 10平板式固定 / 附調整墊108485.01~750.0050073 (80)53 (60)100827550-11
4天 10平板式活動 / 附調整墊85140.01~220.0020071 (78)459566.56345578.6
4天 10平板式活動 / 附調整墊96320.01~485.0040073 (80)53 (60)1008263505811
4天 10平板式固定 / 附調整墊96320.01~485.0040073 (80)53 (60)100826350-11

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 剎車 車輪材質 尼龍
金屬零件材質 安裝孔種類 長孔 用途 工廠設備
金屬零件表面處理 黑色電著 使用軸承 6202×2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767