(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中高荷重型不鏽鋼輪系列 (型號表)

腳輪

中高荷重型不鏽鋼輪系列

・車輪材質:尼龍/橡膠
・適用:生化科技廠房、電子設備用手推車、醫療設備、食品冷凍廠、水產行、中央廚房、食品機械等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

5NYSTHOC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
5NYSTHOC
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D
6天 平板式固定167220.01~320.00300[尼龍] 尼龍82 (90)65 (75)11510512550-12

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 金屬零件材質 不鏽鋼 安裝孔種類 長孔
用途 工廠設備 使用軸承 6202×2

中高荷重型不鏽鋼輪系列的型號5NYSTHOC頁面。
記載關於型號5NYSTHOC之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
3NYSTHOB
4ERSTHOA
4ERSTHOB
6ERSTHOA
6ERSTHOB
6ERSTHOC
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D
6天 平板式活動109140.01~220.00附活動剎車200[尼龍] 尼龍70 (74)44967075321028.8
6天 平板式活動141140.01~220.00200[橡膠] 橡膠80 (85)70 (75)115105100509412
6天 平板式活動141140.01~220.00附活動剎車200[橡膠] 橡膠80 (85)70 (75)1151051005013212
6天 平板式活動191140.01~220.00200[橡膠] 橡膠80 (85)70 (75)1151051505011912
6天 平板式活動191140.01~220.00附活動剎車200[橡膠] 橡膠80 (85)70 (75)1151051505013212
6天 平板式固定191140.01~220.00200[橡膠] 橡膠82 (90)65 (75)11510515050-12

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767