(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中高荷重型不鏽鋼輪系列

中高荷重型不鏽鋼輪系列

・車輪材質:尼龍/橡膠
・適用:生化科技廠房、電子設備用手推車、醫療設備、食品冷凍廠、水產行、中央廚房、食品機械等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3NYSTHOA
3NYSTHOB
4ERSTHOA
4ERSTHOB
4ERSTHOC
4NYSTHOA
4NYSTHOB
4NYSTHOC
5ERSTHOA
5ERSTHOB
5ERSTHOC
5NYSTHOA
5NYSTHOB
5NYSTHOC
6ERSTHOA
6ERSTHOB
6ERSTHOC
6NYSTHOA
6NYSTHOB
6NYSTHOC
25NYSTHOA
25NYSTHOB
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D
6天 10平板式活動109140.01~220.00200[尼龍] 尼龍70 (74)449670753269.58.8
6天 10平板式活動109140.01~220.00附活動剎車200[尼龍] 尼龍70 (74)44967075321028.8
6天 10平板式活動141140.01~220.00200[橡膠] 橡膠80 (85)70 (75)115105100509412
6天 10平板式活動141140.01~220.00附活動剎車200[橡膠] 橡膠80 (85)70 (75)1151051005013212
6天 10平板式固定141140.01~220.00200[橡膠] 橡膠82 (90)65 (75)11510510050-12
6天 10平板式活動141220.01~320.00300[尼龍] 尼龍80 (85)70 (75)115105100509412
6天 10平板式活動141220.01~320.00附活動剎車300[尼龍] 尼龍80 (85)70 (75)1151051005013212
6天 10平板式固定141220.01~320.00300[尼龍] 尼龍82 (90)65 (75)11510510050-12
6天 10平板式活動167140.01~220.00200[橡膠] 橡膠80 (85)70 (75)1151051255010712
6天 10平板式活動167140.01~220.00附活動剎車200[橡膠] 橡膠80 (85)70 (75)1151051255013212
6天 10平板式固定167140.01~220.00200[橡膠] 橡膠82 (90)65 (75)11510512550-12
6天 10平板式活動167220.01~320.00300[尼龍] 尼龍80 (85)70 (75)1151051255010712
6天 10平板式活動167220.01~320.00附活動剎車300[尼龍] 尼龍80 (85)70 (75)1151051255013212
6天 10平板式固定167220.01~320.00300[尼龍] 尼龍82 (90)65 (75)11510512550-12
6天 10平板式活動191140.01~220.00200[橡膠] 橡膠80 (85)70 (75)1151051505011912
6天 10平板式活動191140.01~220.00附活動剎車200[橡膠] 橡膠80 (85)70 (75)1151051505013212
6天 10平板式固定191140.01~220.00200[橡膠] 橡膠82 (90)65 (75)11510515050-12
6天 10平板式活動191220.01~320.00300[尼龍] 尼龍80 (85)70 (75)1151051505011912
6天 10平板式活動191220.01~320.00附活動剎車300[尼龍] 尼龍80 (85)70 (75)1151051505013212
6天 10平板式固定191220.01~320.00300[尼龍] 尼龍82 (90)65 (75)11510515050-12
6天 10平板式活動90140.01~220.00150[尼龍] 尼龍70 (74)449670653259.58.8
6天 10平板式活動90140.01~220.00附活動剎車150[尼龍] 尼龍70 (74)449670653259.58.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 金屬零件材質 不鏽鋼 安裝孔種類 長孔
用途 工廠設備 使用軸承 6202×2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767