(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

輕型不鏽鋼輪系列 (型號表)

腳輪

輕型不鏽鋼輪系列

・車輪材質:尼龍/熱塑性橡膠TPR
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:生化科技廠房、電子設備用手推車、醫療設備、食品冷凍廠、水產行、中央廚房、食品機械等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3PRSTB

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3PRSTB
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 使用軸承
4天 平板式活動110附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔725393757510610-6202×1

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 荷重範圍(daN) 80.01~140.00 容許荷重(daN) 120
金屬零件材質 不鏽鋼 車輪寬度 B(mm) 32 用途 工廠設備

輕型不鏽鋼輪系列的型號3PRSTB頁面。
記載關於型號3PRSTB之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
3NYSTB
3NYSTC
3PRST4A
3PRSTC
4NYST4A
4NYST4B
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 使用軸承
4天 平板式活動110附活動剎車[尼龍] 尼龍圓孔725393757510610--
4天 平板式固定110[尼龍] 尼龍圓孔7253937575-10--
4天 螺牙栓入式113[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----7577.5-1/2"×306202×1
4天 平板式固定110[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔7253937575-10-6202×1
4天 螺牙栓入式141[尼龍] 尼龍-----10090-1/2"×30-
4天 螺牙栓入式141附活動剎車[尼龍] 尼龍-----100108-1/2"×30-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767