(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・車輪材質:尼龍/熱塑性橡膠TPR
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:生化科技廠房、電子設備用手推車、醫療設備、食品冷凍廠、水產行、中央廚房、食品機械等
・全系列符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
3NYST4A |
3NYST4B |
3NYSTA |
3NYSTB |
3NYSTC |
3PRST4A |
3PRST4B |
3PRSTA |
3PRSTB |
3PRSTC |
4NYST4A |
4NYST4B |
4NYSTA |
4NYSTB |
4NYSTC |
4PRST4A |
4PRST4B |
4PRSTA |
4PRSTB |
4PRSTC |
5NYST4A |
5NYST4B |
5NYSTA |
5NYSTB |
5NYSTC |
5PRST4A |
5PRST4B |
5PRSTA |
5PRSTB |
5PRSTC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪類型 | 安裝高度 H (mm) | 剎車 | 車輪材質 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 旋轉半徑 (mm) | 安裝孔距 圓直徑P.C.D | 螺牙規格 | 使用軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 113 | 無 | [尼龍] 尼龍 | - | - | - | - | - | 75 | 77.5 | - | 1/2"×30 | - | ||
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 113 | 附活動剎車 | [尼龍] 尼龍 | - | - | - | - | - | 75 | 106 | - | 1/2"×30 | - | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 110 | 無 | [尼龍] 尼龍 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 75 | 77.5 | 10 | - | - | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 110 | 附活動剎車 | [尼龍] 尼龍 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 75 | 106 | 10 | - | - | ||
4天 | 10 | 平板式固定 | 110 | 無 | [尼龍] 尼龍 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 75 | - | 10 | - | - | ||
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 113 | 無 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | - | - | - | - | - | 75 | 77.5 | - | 1/2"×30 | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 113 | 附活動剎車 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | - | - | - | - | - | 75 | 106 | - | 1/2"×30 | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 110 | 無 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 75 | 77.5 | 10 | - | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 110 | 附活動剎車 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 75 | 106 | 10 | - | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 平板式固定 | 110 | 無 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 75 | - | 10 | - | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 141 | 無 | [尼龍] 尼龍 | - | - | - | - | - | 100 | 90 | - | 1/2"×30 | - | ||
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 141 | 附活動剎車 | [尼龍] 尼龍 | - | - | - | - | - | 100 | 108 | - | 1/2"×30 | - | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 138 | 無 | [尼龍] 尼龍 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 100 | 90 | 10 | - | - | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 138 | 附活動剎車 | [尼龍] 尼龍 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 100 | 108 | 10 | - | - | ||
4天 | 10 | 平板式固定 | 138 | 無 | [尼龍] 尼龍 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 100 | - | 10 | - | - | ||
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 141 | 無 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | - | - | - | - | - | 100 | 90 | - | 1/2"×30 | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 141 | 附活動剎車 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | - | - | - | - | - | 100 | 108 | - | 1/2"×30 | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 138 | 無 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 100 | 90 | 10 | - | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 138 | 附活動剎車 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 100 | 108 | 10 | - | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 平板式固定 | 138 | 無 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 100 | - | 10 | - | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 166 | 無 | [尼龍] 尼龍 | - | - | - | - | - | 125 | 102.5 | - | 1/2"×30 | - | ||
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 166 | 附活動剎車 | [尼龍] 尼龍 | - | - | - | - | - | 125 | 113 | - | 1/2"×30 | - | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 163 | 無 | [尼龍] 尼龍 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 125 | 102.5 | 10 | - | - | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 163 | 附活動剎車 | [尼龍] 尼龍 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 125 | 113 | 10 | - | - | ||
4天 | 10 | 平板式固定 | 163 | 無 | [尼龍] 尼龍 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 125 | - | 10 | - | - | ||
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 166 | 無 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | - | - | - | - | - | 125 | 102.5 | - | 1/2"×30 | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 螺牙栓入式 | 166 | 附活動剎車 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | - | - | - | - | - | 125 | 113 | - | 1/2"×30 | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 163 | 無 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 125 | 102.5 | 10 | - | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 平板式活動 | 163 | 附活動剎車 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 125 | 113 | 10 | - | 6202×1 | ||
4天 | 10 | 平板式固定 | 163 | 無 | [橡膠] 熱塑性橡膠 TPR | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 125 | - | 10 | - | 6202×1 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 腳輪 | 荷重範圍(daN) | 80.01~140.00 | 容許荷重(daN) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
金屬零件材質 | 不鏽鋼 | 車輪寬度 B(mm) | 32 | 用途 | 工廠設備 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策