(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・車輪材質:導電橡膠
・導電值≦10^3
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:半導體各類型設備、無塵室用各種手推車、自動化設備、精密儀器設備等
・全系列符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
5ELSTA
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 腳輪 | 荷重範圍(daN) | 35.01~80.00 | 容許荷重(daN) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
車輪材質 | 導電橡膠 | 車輪特性 | 導電性 | 金屬零件材質 | 不鏽鋼 |
車輪寬度 B(mm) | 32 | 用途 | 工廠設備 |
不鏽鋼導電輪系列的型號5ELSTA頁面。
記載關於型號5ELSTA之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
3ELSTA |
3ELSTB |
3ELSTC |
4ELST4A |
5ELSTB |
5ELSTC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪類型 | 安裝高度 H (mm) | 剎車 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 L1 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 W1 (mm) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 旋轉半徑 (mm) | 安裝孔距 圓直徑P.C.D | 螺牙規格 | 使用軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 平板式活動 | 110 | 無 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 75 | 77.5 | 10 | - | 608Z×2 | ||
4天 | 平板式活動 | 110 | 附活動剎車 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 75 | 106 | 10 | - | 608Z×2 | ||
4天 | 平板式固定 | 110 | 無 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 75 | - | 10 | - | 608Z×2 | ||
4天 | 螺牙栓入式 | 140 | 無 | - | - | - | - | - | 100 | 90 | - | 1/2"×30 | 608Z×2 | ||
4天 | 平板式活動 | 163 | 附活動剎車 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 125 | 106 | 10 | - | 6202×1 | ||
4天 | 平板式固定 | 163 | 無 | 圓孔 | 72 | 53 | 93 | 75 | 125 | - | 10 | - | 6202×1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策