(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼導電輪系列 (型號表)

腳輪

不鏽鋼導電輪系列

・車輪材質:導電橡膠
・導電值≦10^3
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:半導體各類型設備、無塵室用各種手推車、自動化設備、精密儀器設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 型錄導電值標示有誤,請以網頁刊載資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3ELSTB

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3ELSTB
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 使用軸承
4天 平板式活動110附活動剎車圓孔725393757510610-608Z×2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 荷重範圍(daN) 35.01~80.00 容許荷重(daN) 80
車輪材質 導電橡膠 車輪特性 導電性 金屬零件材質 不鏽鋼
車輪寬度 B(mm) 32 用途 工廠設備

不鏽鋼導電輪系列的型號3ELSTB頁面。
記載關於型號3ELSTB之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
3ELST4A
3ELST4B
3ELSTA
3ELSTC
4ELST4A
4ELST4B
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 使用軸承
4天 螺牙栓入式112.5-----7577.5-1/2"×30608Z×2
4天 螺牙栓入式112.5附活動剎車-----75106-1/2"×30608Z×2
4天 平板式活動110圓孔725393757577.510-608Z×2
4天 平板式固定110圓孔7253937575-10-608Z×2
4天 螺牙栓入式140-----10090-1/2"×30608Z×2
4天 螺牙栓入式140附活動剎車-----100106-1/2"×30608Z×2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767