(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導電輪系列

導電輪系列

・車輪材質:導電橡膠
・導電值≦10^3
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:半導體各類型設備、無塵室用各種手推車、自動化設備、精密儀器設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 型錄導電值標示有誤,請以網頁刊載資訊為準
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3EL362T4A
3EL362T4B
3EL362TA
3EL362TB
3EL362TC
3ELMT4A
3ELMT4B
3ELMTA
3ELMTB
4EL362T4A
4EL362T4B
4EL362TA
4EL362TB
4EL362TC
5EL362T5A
5EL362T5B
5EL362TA
5EL362TB
5EL362TC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 使用軸承
4天 10螺牙栓入式113.580-----753277.5-1/2"×30608Z×2
4天 10螺牙栓入式113.5附活動剎車80-----7532107-1/2"×30608Z×2
4天 10平板式活動11060長孔69447768753276.510-608Z×2
4天 10平板式活動110附活動剎車60長孔69447768753210510-608Z×2
4天 10平板式固定11060長孔72 (76)4493757532-10-608Z×2
4天 10螺牙栓入式113.560-----752577.5-1/2"×30608Z×2
4天 10螺牙栓入式113.5附活動剎車60-----7525107-1/2"×30608Z×2
4天 10平板式活動10460圓孔574776657525688-608Z×2
4天 10平板式活動104附活動剎車60圓孔5747766575251008-608Z×2
4天 10螺牙栓入式13880-----1003290-1/2"×30608Z×2
4天 10螺牙栓入式138附活動剎車80-----10032107-1/2"×30608Z×2
4天 10平板式活動13880圓孔72539375100328910-608Z×2
4天 10平板式活動138附活動剎車80圓孔725393751003210710-608Z×2
4天 10平板式固定13880圓孔7253937510032-10-608Z×2
4天 10螺牙栓入式16580-----12532102.5-5/8"×306202×1
4天 10螺牙栓入式165附活動剎車80-----12532112-5/8"×306202×1
4天 10平板式活動16380圓孔725393751253210210-6202×1
4天 10平板式活動163附活動剎車80圓孔725393751253210710-6202×1
4天 10平板式固定16380圓孔7253937512532-10-6202×1

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 荷重範圍(daN) 35.01~80.00 車輪材質 導電橡膠
車輪特性 導電性 金屬零件材質 用途 工廠設備
金屬零件表面處理 鍍鉻

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767