(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

輕荷重輪362系列 (型號表)

腳輪

輕荷重輪362系列

・車輪材質:尼龍/熱塑性橡膠TPR
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:電子廠用手推車、自動化設備、精密儀器設備、食品機械設備、醫療設備推車等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

4PR362TA

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
4PR362TA
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 金屬零件表面處理 使用軸承
4天 平板式活動137[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔725393751009010-鍍鉻608Z×2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 荷重範圍(daN) 80.01~140.00 容許荷重(daN) 100
金屬零件材質 車輪寬度 B(mm) 32 用途 工廠設備

輕荷重輪362系列的型號4PR362TA頁面。
記載關於型號4PR362TA之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
3NY362B
3NY362C
3NY362T4A
4PR362TB
4PR362TC
5NY3624A
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 金屬零件表面處理 使用軸承
4天 平板式活動111附活動剎車[尼龍] 尼龍長孔70 (76)4493687510710-鍍鋅-
4天 平板式固定111[尼龍] 尼龍長孔72 (76)44937575-10-鍍鋅-
4天 螺牙栓入式114[尼龍] 尼龍-----7577.5-1/2"×30鍍鉻-
4天 平板式活動137附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔7253937510010710-鍍鉻608Z×2
4天 平板式固定137[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔72539375100-10-鍍鉻608Z×2
4天 螺牙栓入式167[尼龍] 尼龍-----125103-1/2"×30鍍鋅-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767