(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

輕荷重輪362系列

輕荷重輪362系列

・車輪材質:尼龍/熱塑性橡膠TPR
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:電子廠用手推車、自動化設備、精密儀器設備、食品機械設備、醫療設備推車等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3NY3624A
3NY3624B
3NY362A
3NY362B
3NY362C
3NY362T4A
3NY362T4B
3NY362TA
3NY362TB
3NY362TC
3PR3624A
3PR3624B
3PR362A
3PR362B
3PR362C
3PR362T4A
3PR362T4B
3PR362TA
3PR362TB
3PR362TC
4NY3624A
4NY3624B
4NY362A
4NY362B
4NY362C
4NY362T4A
4NY362T4B
4NY362TA
4NY362TB
4NY362TC
4PR3624A
4PR3624B
4PR362A
4PR362B
4PR362C
4PR362T4A
4PR362T4B
4PR362TA
4PR362TB
4PR362TC
5NY3624A
5NY3624B
5NY362A
5NY362B
5NY362C
5NY362T4A
5NY362T4B
5NY362TA
5NY362TB
5NY362TC
5PR3624A
5PR3624B
5PR362A
5PR362B
5PR362C
5PR362T4A
5PR362T4B
5PR362TA
5PR362TB
5PR362TC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 金屬零件表面處理 使用軸承
4天 10螺牙栓入式114[尼龍] 尼龍-----7577.5-1/2"×30鍍鋅-
4天 10螺牙栓入式114附活動剎車[尼龍] 尼龍-----75107-1/2"×30鍍鋅-
4天 10平板式活動111[尼龍] 尼龍長孔70 (76)4493687577.510-鍍鋅-
4天 10平板式活動111附活動剎車[尼龍] 尼龍長孔70 (76)4493687510710-鍍鋅-
4天 10平板式固定111[尼龍] 尼龍長孔72 (76)44937575-10-鍍鋅-
4天 10螺牙栓入式114[尼龍] 尼龍-----7577.5-1/2"×30鍍鉻-
4天 10螺牙栓入式114附活動剎車[尼龍] 尼龍-----75107-1/2"×30鍍鉻-
4天 10平板式活動111[尼龍] 尼龍長孔70 (76)4493687577.510-鍍鉻-
4天 10平板式活動111附活動剎車[尼龍] 尼龍長孔70 (76)4493687510710-鍍鉻-
4天 10平板式固定111[尼龍] 尼龍長孔72 (76)44937575-10-鍍鉻-
4天 10螺牙栓入式114[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----7577.5-1/2"×30鍍鋅608Z×2
4天 10螺牙栓入式114附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----75107-1/2"×30鍍鋅608Z×2
4天 10平板式活動111[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR長孔70 (76)4493687577.510-鍍鋅608Z×2
4天 10平板式活動111附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR長孔70 (76)4493687510710-鍍鋅608Z×2
4天 10平板式固定111[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR長孔72 (76)44937575-10-鍍鋅608Z×2
4天 10螺牙栓入式114[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----7577.5-1/2"×30鍍鉻608Z×2
4天 10螺牙栓入式114附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----75107-1/2"×30鍍鉻608Z×2
4天 10平板式活動111[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR長孔70 (76)4493687577.510-鍍鉻608Z×2
4天 10平板式活動111附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR長孔70 (76)4493687510710-鍍鉻608Z×2
4天 10平板式固定111[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR長孔72 (76)44937575-10-鍍鉻608Z×2
4天 10螺牙栓入式141[尼龍] 尼龍-----10090-1/2"×30鍍鋅-
4天 10螺牙栓入式141附活動剎車[尼龍] 尼龍-----100107-1/2"×30鍍鋅-
4天 10平板式活動137[尼龍] 尼龍圓孔725393751009010-鍍鋅-
4天 10平板式活動137附活動剎車[尼龍] 尼龍圓孔7253937510010710-鍍鋅-
4天 10平板式固定137[尼龍] 尼龍圓孔72539375100-10-鍍鋅-
4天 10螺牙栓入式141[尼龍] 尼龍-----10090-1/2"×30鍍鉻-
4天 10螺牙栓入式141附活動剎車[尼龍] 尼龍-----100107-1/2"×30鍍鉻-
4天 10平板式活動137[尼龍] 尼龍圓孔725393751009010-鍍鉻-
4天 10平板式活動137附活動剎車[尼龍] 尼龍圓孔7253937510010710-鍍鉻-
4天 10平板式固定137[尼龍] 尼龍圓孔72539375100-10-鍍鉻-
4天 10螺牙栓入式141[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----10090-1/2"×30鍍鋅608Z×2
4天 10螺牙栓入式141附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----100107-1/2"×30鍍鋅608Z×2
4天 10平板式活動137[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔725393751009010-鍍鋅608Z×2
4天 10平板式活動137附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔7253937510010710-鍍鋅608Z×2
4天 10平板式固定137[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔72539375100-10-鍍鋅608Z×2
4天 10螺牙栓入式141[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----10090-1/2"×30鍍鉻608Z×2
4天 10螺牙栓入式141附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----100107-1/2"×30鍍鉻608Z×2
4天 10平板式活動137[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔725393751009010-鍍鉻608Z×2
4天 10平板式活動137附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔7253937510010710-鍍鉻608Z×2
4天 10平板式固定137[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔72539375100-10-鍍鉻608Z×2
4天 10螺牙栓入式167[尼龍] 尼龍-----125103-1/2"×30鍍鋅-
4天 10螺牙栓入式167附活動剎車[尼龍] 尼龍-----125107-1/2"×30鍍鋅-
4天 10平板式活動163[尼龍] 尼龍圓孔7253937512510310-鍍鋅-
4天 10平板式活動163附活動剎車[尼龍] 尼龍圓孔7253937512511210-鍍鋅-
4天 10平板式固定163[尼龍] 尼龍圓孔72539375125-10-鍍鋅-
4天 10螺牙栓入式167[尼龍] 尼龍-----125103-1/2"×30鍍鉻-
4天 10螺牙栓入式167附活動剎車[尼龍] 尼龍-----125107-1/2"×30鍍鉻-
4天 10平板式活動163[尼龍] 尼龍圓孔7253937512510310-鍍鉻-
4天 10平板式活動163附活動剎車[尼龍] 尼龍圓孔7253937512511210-鍍鉻-
4天 10平板式固定163[尼龍] 尼龍圓孔72539375125-10-鍍鉻-
4天 10螺牙栓入式167[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----125103-1/2"×30鍍鋅6202×1
4天 10螺牙栓入式167附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----125107-1/2"×30鍍鋅6202×1
4天 10平板式活動163[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔7253937512510310-鍍鋅6202×1
4天 10平板式活動163附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔7253937512511210-鍍鋅6202×1
4天 10平板式固定163[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔72539375125-10-鍍鋅6202×1
4天 10螺牙栓入式167[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----125103-1/2"×30鍍鉻6202×1
4天 10螺牙栓入式167附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----125107-1/2"×30鍍鉻6202×1
4天 10平板式活動163[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔7253937512510310-鍍鉻6202×1
4天 10平板式活動163附活動剎車[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔7253937512511210-鍍鉻6202×1
4天 10平板式固定163[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR圓孔72539375125-10-鍍鉻6202×1

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 荷重範圍(daN) 80.01~140.00 容許荷重(daN) 100
金屬零件材質 車輪寬度 B(mm) 32 用途 工廠設備

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767