(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

輕型TPR輪系列 (型號表)

腳輪

輕型TPR輪系列

・車輪材質:熱塑性橡膠TPR
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:醫療設備推車、餐飲設備推車、輸送設備、輕荷重手推車、賣場展示架、小型機櫃等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2PRB

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2PRB
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格
4天 平板式活動67附活動剎車50圓孔383850505023756.5-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 荷重範圍(daN) 35.01~80.00 車輪材質 熱塑性橡膠 TPR
金屬零件材質 用途 工廠設備 金屬零件表面處理 鍍鋅
使用軸承 608Z×2

輕型TPR輪系列的型號2PRB頁面。
記載關於型號2PRB之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
25PR4B
25PRA
25PRB
2PRC
3PRM12A
3PRM12B
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格
4天 螺牙栓入式88附活動剎車70-----632590-1/2"×25
4天 平板式活動8770圓孔554270586325578-
4天 平板式活動87附活動剎車70圓孔554270586325908-
4天 平板式固定6750圓孔383850505023-6.5-
4天 螺牙栓入式10570-----752563-M12×25
4天 螺牙栓入式105附活動剎車70-----752590-M12×25

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767