(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

輕型TPR輪系列

輕型TPR輪系列

・車輪材質:熱塑性橡膠TPR
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:醫療設備推車、餐飲設備推車、輸送設備、輕荷重手推車、賣場展示架、小型機櫃等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2PR3A
2PR3B
2PRA
2PRB
2PRC
3PRM4A
3PRM4B
3PRM12A
3PRM12B
3PRMA
3PRMASH
3PRMB
3PRMBSH
3PRMC
25PR4A
25PR4B
25PR12A
25PR12B
25PRA
25PRB
25PRC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格
4天 10螺牙栓入式6950-----502350-3/8"×25
4天 10螺牙栓入式69附活動剎車50-----502350-3/8"×25
4天 10平板式活動6750圓孔383850505023506.5-
4天 10平板式活動67附活動剎車50圓孔383850505023756.5-
4天 10平板式固定6750圓孔383850505023-6.5-
4天 10螺牙栓入式10570-----752563-1/2"×25
4天 10螺牙栓入式105附活動剎車70-----752590-1/2"×25
4天 10螺牙栓入式10570-----752563-M12×25
4天 10螺牙栓入式105附活動剎車70-----752590-M12×25
4天 10平板式活動10470圓孔574775657525638-
4天 10平板式活動10470圓孔554270587525638-
4天 10平板式活動104附活動剎車70圓孔574775657525908-
4天 10平板式活動104附活動剎車70圓孔554270587525908-
4天 10平板式固定10470圓孔574775657525-8-
4天 10螺牙栓入式8870-----632557-1/2"×25
4天 10螺牙栓入式88附活動剎車70-----632590-1/2"×25
4天 10螺牙栓入式8870-----632557-M12×25
4天 10螺牙栓入式88附活動剎車70-----632590-M12×25
4天 10平板式活動8770圓孔554270586325578-
4天 10平板式活動87附活動剎車70圓孔554270586325908-
4天 10平板式固定8770圓孔554270586325-8-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 荷重範圍(daN) 35.01~80.00 車輪材質 熱塑性橡膠 TPR
金屬零件材質 用途 工廠設備 金屬零件表面處理 鍍鋅
使用軸承 608Z×2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767