(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高負載重型輪系列

高負載重型輪系列

・車輪材質:尼龍/聚氨酯PU
・適用:各類高荷重設備、工業用系統機櫃、自動化設備、精密測試儀器設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
5NYHDA
5NYHDB
5NYHDC
5PUHDA
5PUHDB
5PUHDC
6NYHDA
6NYHDB
6NYHDC
6PUHDA
6PUHDB
6PUHDC
8NYHDA
8NYHDB
8NYHDC
8PUHDA
8PUHDB
8PUHDC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
使用軸承
4天 10平板式活動177485.01~750.00600[尼龍] 尼龍1251036303×2
4天 10平板式活動177485.01~750.00附活動剎車600[尼龍] 尼龍1251356303×2
4天 10平板式固定177485.01~750.00600[尼龍] 尼龍125-6303×2
4天 10平板式活動177485.01~750.00600[聚氨酯] 聚氨酯1251036303×2
4天 10平板式活動177485.01~750.00附活動剎車600[聚氨酯] 聚氨酯1251356303×2
4天 10平板式固定177485.01~750.00600[聚氨酯] 聚氨酯125-6303×2
4天 10平板式活動201485.01~750.00700[尼龍] 尼龍1501186303×2
4天 10平板式活動201485.01~750.00附活動剎車700[尼龍] 尼龍1501356303×2
4天 10平板式固定201485.01~750.00700[尼龍] 尼龍150-6303×2
4天 10平板式活動201485.01~750.00700[聚氨酯] 聚氨酯1501186303×2
4天 10平板式活動201485.01~750.00附活動剎車700[聚氨酯] 聚氨酯1501356303×2
4天 10平板式固定201485.01~750.00700[聚氨酯] 聚氨酯150-6303×2
4天 10平板式活動250750.01~800[尼龍] 尼龍2001506304×2
4天 10平板式活動250750.01~附活動剎車800[尼龍] 尼龍2001506304×2
4天 10平板式固定250750.01~800[尼龍] 尼龍200-6304×2
4天 10平板式活動250750.01~800[聚氨酯] 聚氨酯2001506304×2
4天 10平板式活動250750.01~附活動剎車800[聚氨酯] 聚氨酯2001506304×2
4天 10平板式固定250750.01~800[聚氨酯] 聚氨酯200-6304×2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 金屬零件材質 安裝孔種類 長孔
安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) 100 (108) 安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) 75 (83) 板長度 L(mm) 140
板寬度 W(mm) 111 車輪寬度 B(mm) 50 用途 工廠設備
安裝孔距 圓直徑P.C.D 14 金屬零件表面處理 黑色烤漆

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767