(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

中荷重型球形鋁芯聚氨酯輪C513-UART系列

中荷重型球形鋁芯聚氨酯輪C513-UART系列

・車輪材質:聚氨酯PU (93A)
・輪胎面為球形,接觸面積小,滑動更順暢
・適用:各類中高荷重設備、工業用系統機櫃、自動化設備、精密測試儀器設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
4UARTC513HDA
4UARTC513HDB
4UARTC513HDC
5UARTC513HDA
5UARTC513HDB
5UARTC513HDC
6UARTC513HDA
6UARTC513HDB
6UARTC513HDC
8UARTC513HDA
8UARTC513HDB
8UARTC513HDC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
4天 10平板式活動142220.01~320.0025010080
4天 10平板式活動142220.01~320.00附活動剎車250100150
4天 10平板式固定142220.01~320.00250100-
4天 10平板式活動167320.01~485.0035012599
4天 10平板式活動167320.01~485.00附活動剎車350125150
4天 10平板式固定167320.01~485.00350125-
4天 10平板式活動189320.01~485.00450150124
4天 10平板式活動189320.01~485.00附活動剎車450150150
4天 10平板式固定189320.01~485.00450150-
4天 10平板式活動239485.01~750.00600200150
4天 10平板式活動239485.01~750.00附活動剎車600200150
4天 10平板式固定239485.01~750.00600200-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 車輪材質 聚氨酯 金屬零件材質 鋼+鋁芯
安裝孔種類 長孔 安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) 76 (92) 安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) 68 (76)
板長度 L(mm) 116 板寬度 W(mm) 100 車輪寬度 B(mm) 50
用途 工廠設備 安裝孔距 圓直徑P.C.D 11 金屬零件表面處理 黑色烤漆
使用軸承 6203×2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767