(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中荷重中型輪62系列 (型號表)

腳輪

中荷重中型輪62系列

・車輪材質:尼龍/聚丙烯PP/聚氨酯PU/彈性橡膠
・適用:電子廠用設備、自動化設備、精密測試儀器設備、各產業輸送設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

4PUH62A-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
4PUH62A-B
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
金屬零件表面處理
4天 平板式活動136220.01~320.00300[聚氨酯] 聚氨酯73 (80)53 (60)1018210085黑色電著

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 金屬零件材質 安裝孔種類 長孔
車輪寬度 B(mm) 38 用途 工廠設備 安裝孔距 圓直徑P.C.D 11
使用軸承 6202ZZ×2

中荷重中型輪62系列的型號4PUH62A-B頁面。
記載關於型號4PUH62A-B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
4NYH62A
4NYH62B
4NYH62C
4PUH62B-B
4PUH62C-B
5ERH62A
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
金屬零件表面處理
4天 平板式活動136220.01~320.00250[尼龍] 尼龍73 (80)53 (60)1018210085鍍鋅
4天 平板式活動136220.01~320.00附活動剎車250[尼龍] 尼龍73 (80)53 (60)10182100109鍍鋅
4天 平板式固定136220.01~320.00250[尼龍] 尼龍73 (80)53 (60)10182100-鍍鋅
4天 平板式活動136220.01~320.00附活動剎車300[聚氨酯] 聚氨酯73 (80)53 (60)10182100109黑色電著
4天 平板式固定136220.01~320.00300[聚氨酯] 聚氨酯73 (80)53 (60)10182100-黑色電著
4天 平板式活動163140.01~220.00160[橡膠] 彈性橡膠81 (88)68 (75)11399125102.5鍍鋅

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767