(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中荷重中型輪62系列

中荷重中型輪62系列

・車輪材質:尼龍/聚丙烯PP/聚氨酯PU/彈性橡膠
・適用:電子廠用設備、自動化設備、精密測試儀器設備、各產業輸送設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
4ERH62A
4ERH62B
4ERH62C
4NYH62A
4NYH62B
4NYH62C
4PPH62A
4PPH62B
4PPH62C
4PUH62A-B
4PUH62B-B
4PUH62C-B
5ERH62A
5ERH62B
5ERH62C
5NYH62A
5NYH62B
5NYH62C
5PPH62A
5PPH62B
5PPH62C
5PUH62A-B
5PUH62B-B
5PUH62C-B
6ERH62A
6ERH62B
6ERH62C
6NYH62A
6NYH62B
6NYH62C
6PPH62A
6PPH62B
6PPH62C
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
金屬零件表面處理
4天 平板式活動13680.01~140.00135[橡膠] 彈性橡膠73 (80)53 (60)1018210085鍍鋅
4天 平板式活動13680.01~140.00附活動剎車135[橡膠] 彈性橡膠73 (80)53 (60)10182100109鍍鋅
4天 平板式固定13680.01~140.00135[橡膠] 彈性橡膠73 (80)53 (60)10182100-鍍鋅
4天 平板式活動136220.01~320.00250[尼龍] 尼龍73 (80)53 (60)1018210085鍍鋅
4天 平板式活動136220.01~320.00附活動剎車250[尼龍] 尼龍73 (80)53 (60)10182100109鍍鋅
4天 平板式固定136220.01~320.00250[尼龍] 尼龍73 (80)53 (60)10182100-鍍鋅
4天 平板式活動136220.01~320.00250[塑膠] 聚丙烯 PP73 (80)53 (60)1018210085鍍鋅
4天 平板式活動136220.01~320.00附活動剎車250[塑膠] 聚丙烯 PP73 (80)53 (60)10182100109鍍鋅
4天 平板式固定136220.01~320.00250[塑膠] 聚丙烯 PP73 (80)53 (60)10182100-鍍鋅
4天 平板式活動136220.01~320.00300[聚氨酯] 聚氨酯73 (80)53 (60)1018210085黑色電著
4天 平板式活動136220.01~320.00附活動剎車300[聚氨酯] 聚氨酯73 (80)53 (60)10182100109黑色電著
4天 平板式固定136220.01~320.00300[聚氨酯] 聚氨酯73 (80)53 (60)10182100-黑色電著
4天 平板式活動163140.01~220.00160[橡膠] 彈性橡膠81 (88)68 (75)11399125102.5鍍鋅
4天 平板式活動163140.01~220.00附活動剎車160[橡膠] 彈性橡膠81 (88)68 (75)11399125124.5鍍鋅
4天 平板式固定163140.01~220.00160[橡膠] 彈性橡膠81 (88)68 (75)11399125-鍍鋅
4天 平板式活動163220.01~320.00300[尼龍] 尼龍81 (88)68 (75)11399125102.5鍍鋅
4天 平板式活動163220.01~320.00附活動剎車300[尼龍] 尼龍81 (88)68 (75)11399125124.5鍍鋅
4天 平板式固定163220.01~320.00300[尼龍] 尼龍81 (88)68 (75)11399125-鍍鋅
4天 平板式活動163220.01~320.00300[塑膠] 聚丙烯 PP81 (88)68 (75)11399125102.5鍍鋅
4天 平板式活動163220.01~320.00附活動剎車300[塑膠] 聚丙烯 PP81 (88)68 (75)11399125124.5鍍鋅
4天 平板式固定163220.01~320.00300[塑膠] 聚丙烯 PP81 (88)68 (75)11399125-鍍鋅
4天 平板式活動163220.01~320.00300[聚氨酯] 聚氨酯81 (88)68 (75)11399125102.5黑色電著
4天 平板式活動163220.01~320.00附活動剎車300[聚氨酯] 聚氨酯81 (88)68 (75)11399125124.5黑色電著
4天 平板式固定163220.01~320.00300[聚氨酯] 聚氨酯81 (88)68 (75)11399125-黑色電著
4天 平板式活動190140.01~220.00175[橡膠] 彈性橡膠81 (88)68 (75)11399150119鍍鋅
4天 平板式活動190140.01~220.00附活動剎車175[橡膠] 彈性橡膠81 (88)68 (75)11399150129.5鍍鋅
4天 平板式固定190140.01~220.00175[橡膠] 彈性橡膠81 (88)68 (75)11399150-鍍鋅
4天 平板式活動190220.01~320.00300[尼龍] 尼龍81 (88)68 (75)11399150119鍍鋅
4天 平板式活動190220.01~320.00附活動剎車300[尼龍] 尼龍81 (88)68 (75)11399150129.5鍍鋅
4天 平板式固定190220.01~320.00300[尼龍] 尼龍81 (88)68 (75)11399150-鍍鋅
4天 平板式活動190220.01~320.00300[塑膠] 聚丙烯 PP81 (88)68 (75)11399150119鍍鋅
4天 平板式活動190220.01~320.00附活動剎車300[塑膠] 聚丙烯 PP81 (88)68 (75)11399150129.5鍍鋅
4天 平板式固定190220.01~320.00300[塑膠] 聚丙烯 PP81 (88)68 (75)11399150-鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 金屬零件材質 安裝孔種類 長孔
車輪寬度 B(mm) 38 用途 工廠設備 安裝孔距 圓直徑P.C.D 11
使用軸承 6202ZZ×2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767