(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

輕荷重中型輪51系列 (型號表)

腳輪

輕荷重中型輪51系列

・車輪材質:聚丙烯PP/熱塑性橡膠TPR/彈性橡膠
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:電子設備手推車、自動化設備、精密測試儀器設備、食品機械設備、戶外各類型手推車等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2PPH51C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2PPH51C
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格
4天 平板式固定7535.01~80.0055[塑膠] 聚丙烯 PP長孔50 (55)3571525026-8.2-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 金屬零件材質 用途 工廠設備
金屬零件表面處理 鍍鋅 使用軸承 6002ZZ×1

輕荷重中型輪51系列的型號2PPH51C頁面。
記載關於型號2PPH51C之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
25PPH51B
25PPH51C
25PRH5112A
3ERH5112A
3ERH5112B
3ERH51A
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格
4天 平板式活動9480.01~140.00附活動剎車100[塑膠] 聚丙烯 PP長孔71 (78)45956662321028.6-
4天 平板式固定9480.01~140.00100[塑膠] 聚丙烯 PP長孔71 (78)4595666232-8.5-
4天 螺牙栓入式9480.01~140.00100[橡膠] 熱塑性橡膠 TPR-----623267-M12×25×1.75
4天 螺牙栓入式10635.01~80.0080[橡膠] 彈性橡膠-----753273-M12×25×1.75
4天 螺牙栓入式10635.01~80.00附活動剎車80[橡膠] 彈性橡膠-----7532102-M12×25×1.75
4天 平板式活動10635.01~80.0080[橡膠] 彈性橡膠長孔71 (78)4595667532738.6-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767