MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
腳輪・調整腳墊・錨架
腳輪・地板剎車
腳輪
輕荷重中型輪51系列
篩選條件
清除全部選項
腳輪類型
平板式活動
平板式固定
螺牙栓入式
顯示圖片
安裝高度 H(mm)
75
77
94
106
131
157
顯示選項
荷重範圍(daN)
35.01~80.00
80.01~140.00
剎車
無
附活動剎車
容許荷重(daN)
55
80
100
120
140
車輪材質
橡膠
彈性橡膠
熱塑性橡膠 TPR
塑膠
聚丙烯 PP
安裝孔種類
長孔
安裝孔間距 長邊方向 L1(mm)
50 (55)
71 (78)
顯示選項
安裝孔間距 短邊方向 W1(mm)
35
45
顯示選項
板長度 L(mm)
71
95
顯示選項
板寬度 W(mm)
52
66
顯示選項
車輪徑 D(φ)
50
62
75
100
125
顯示選項
車輪寬度 B(mm)
26
32
顯示選項
旋轉半徑(mm)
53
67
73
76
85.5
101
102
107
113
顯示所有選項(9)
安裝孔距 圓直徑P.C.D
8.2
8.5
8.6
顯示選項
螺牙規格
M10×25
M12×25×1.75
類型
ERH51
PPH51
PRH51
CAD
2D
3D
出貨日
全選
4天以内
HICKWALL TECH(鎬億)
輕荷重中型輪51系列
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄