(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

輕荷重小型輪42系列 (型號表)

腳輪

輕荷重小型輪42系列

・車輪材質:尼龍
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:電子設備手推車、自動化設備、精密測試儀器設備、食品機械設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

25NYH4212B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25NYH4212B
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 使用軸承
4天 螺牙栓入式95.5附活動剎車70-----622893-M12×256001ZZ×2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 荷重範圍(daN) 35.01~80.00 車輪材質 尼龍
金屬零件材質 用途 工廠設備 金屬零件表面處理 鍍鋅

輕荷重小型輪42系列的型號25NYH4212B頁面。
記載關於型號25NYH4212B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
25NYH4212A
25NYH42A
25NYH42B
25NYH42C
2NYH4210A
2NYH4210B
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 使用軸承
4天 螺牙栓入式95.570-----622863.5-M12×256001ZZ×2
4天 平板式活動9280長孔58 (63)408058622863.58.2-6001ZZ×2
4天 平板式活動92附活動剎車80長孔58 (63)4080586228938.2-6001ZZ×2
4天 平板式固定9280長孔58 (63)4080586228-8.2-6001ZZ×2
4天 螺牙栓入式7750-----502553-M10×25608Z×2
4天 螺牙栓入式77附活動剎車50-----502576-M10×25608Z×2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767