(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

美國輪JP系列 (型號表)

腳輪

美國輪JP系列

・車輪材質:尼龍
・可選擇平板安裝型或螺牙安裝型
・適用:各類高荷重設備、各類型工業用系統機櫃、自動化設備、精密測試儀器設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

25JP16BT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25JP16BT
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 金屬零件表面處理 使用軸承
4天 10螺牙栓入式97220.01~320.00附活動剎車250-----6278-M16×35鍍鋅6201×2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 車輪材質 尼龍 金屬零件材質
車輪寬度 B(mm) 38 用途 工廠設備

美國輪JP系列的型號25JP16BT頁面。
記載關於型號25JP16BT之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
25JP16AT
25JP4A
25JP4AT
25JP4B
25JP4BT
25JPA
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 金屬零件表面處理 使用軸承
4天 10螺牙栓入式97220.01~320.00250-----6260-M16×35鍍鋅6201×2
4天 10螺牙栓入式97140.01~220.00150-----6260-1/2"×30鍍鋅-
4天 10螺牙栓入式97220.01~320.00250-----6260-1/2"×30鍍鋅6201×2
4天 10螺牙栓入式97140.01~220.00附活動剎車150-----6278-1/2"×30鍍鋅-
4天 10螺牙栓入式97220.01~320.00附活動剎車250-----6278-1/2"×30鍍鋅6201×2
4天 10平板式活動93140.01~220.00150長孔71 (75)44967262609-鍍鋅-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767