(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・除G29為表面黑色電著處理外,其他表面鍍鉻處理
・螺牙規格有公制及英制兩種選擇
・適用:展示架、家具、輕型機械設備
・全系列符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
G290625
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
類型 | 調整螺栓型 | 高度調節把手 | 無 | 螺牙材質 | SS41 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 標準 | 擺頭構造 | 無 |
輕型腳架 G系列的型號G290625頁面。
記載關於型號G290625之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
G291050 |
G291080 |
G350625 |
G3508030 |
G4208030 |
G4210050 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 調整螺栓型的種類 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座寬度 D1 (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L2 (mm) | 底座高度 L1 (mm) | 螺牙No. M (mm) | 英制螺牙規格 | 底座表面處理 | 底面橡膠材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 標準 | 電著塗裝 | [鋼] SS41 | 29 | 1 | 50 | 16 | 10 | - | 電著塗裝 | - | ||
4天 | 標準 | 電著塗裝 | [鋼] SS41 | 29 | 1 | 80 | 16 | 10 | - | 電著塗裝 | - | ||
4天 | 附底面橡膠 | 鍍鋅 | [不鏽鋼] SUS304 | 35 | 0.5 | 25 | 16 | 6 | - | - | 尼龍 | ||
4天 | 附底面橡膠 | 鍍鋅 | [不鏽鋼] SUS304 | 35 | 0.5 | 30 | 21 | 8 | - | - | 尼龍 | ||
4天 | 附底面橡膠 | 鍍鋅 | [不鏽鋼] SUS304 | 42 | 0.5 | 30 | 23 | 8 | - | - | 尼龍 | ||
4天 | 附底面橡膠 | 鍍鋅 | [不鏽鋼] SUS304 | 42 | 0.5 | 50 | 23 | 10 | - | - | 尼龍 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策