(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

輕型腳架 G系列 (型號表)

調整腳架

輕型腳架 G系列

・除G29為表面黑色電著處理外,其他表面鍍鉻處理
・螺牙規格有公制及英制兩種選擇
・適用:展示架、家具、輕型機械設備
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

G5010050

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
G5010050
型號數量折扣標準
出貨日
調整螺栓型的種類 螺牙表面處理 底座材質 底座寬度 D1
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L2
(mm)
底座高度 L1
(mm)
螺牙No. M
(mm)
英制螺牙規格 底座表面處理 底面橡膠材質
4天 附底面橡膠鍍鋅[不鏽鋼] SUS304500.5502310--尼龍

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 高度調節把手 螺牙材質 SS41
特性 標準 擺頭構造

輕型腳架 G系列的型號G5010050頁面。
記載關於型號G5010050之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
G290625
G291050
G291080
G350625
G3508030
G4208030
型號數量折扣標準
出貨日
調整螺栓型的種類 螺牙表面處理 底座材質 底座寬度 D1
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L2
(mm)
底座高度 L1
(mm)
螺牙No. M
(mm)
英制螺牙規格 底座表面處理 底面橡膠材質
4天 附底面橡膠鍍鋅[不鏽鋼] SUS304290.525106--尼龍
4天 標準電著塗裝[鋼] SS41291501610-電著塗裝-
4天 標準電著塗裝[鋼] SS41291801610-電著塗裝-
4天 附底面橡膠鍍鋅[不鏽鋼] SUS304350.525166--尼龍
4天 附底面橡膠鍍鋅[不鏽鋼] SUS304350.530218--尼龍
4天 附底面橡膠鍍鋅[不鏽鋼] SUS304420.530238--尼龍

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767