(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・F系列表面鍍鋅處理
・FS系列為不鏽鋼材質,可用於潮濕環境
・螺牙規格有公制及英制兩種選擇
・適用:輸送設備、無塵室設備、鋁擠型設備
・全系列符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座寬度 D1 (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L2 (mm) | 底座高度 L1 (mm) | 螺牙No. M (mm) | 英制螺牙規格 | 底座表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 2 | 75 | 21 | 12 | - | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 2 | 100 | 21 | 12 | - | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 3 | 150 | 21 | 12 | - | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 3 | 80 | 24 | 16 | - | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 3 | 100 | 24 | 16 | - | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 3 | 130 | 24 | 16 | - | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 3 | 150 | 24 | 16 | - | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 3 | 180 | 24 | 16 | - | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 3 | 200 | 24 | 16 | - | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 2 | 75 | 21 | - | 1/2"-12WT | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 2 | 100 | 21 | - | 1/2"-12WT | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 2 | 150 | 21 | - | 1/2"-12WT | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 3 | 100 | 23 | - | 5/8"-11WT | 鍍鋅 | ||
4天 | [鋼] SS41 | 鍍鋅 | [鋼] SS41 | 100 | 3 | 150 | 23 | - | 5/8"-11WT | 鍍鋅 | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 2 | 50 | 23 | 12 | - | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 2 | 75 | 23 | 12 | - | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 2 | 100 | 23 | 12 | - | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 2 | 150 | 23 | 12 | - | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 3 | 80 | 25 | 16 | - | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 3 | 100 | 25 | 16 | - | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 3 | 130 | 25 | 16 | - | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 3 | 150 | 25 | 16 | - | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 3 | 180 | 25 | 16 | - | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 3 | 200 | 25 | 16 | - | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 2 | 50 | 23 | - | 1/2"-12WT | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 2 | 75 | 23 | - | 1/2"-12WT | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 2 | 100 | 23 | - | 1/2"-12WT | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 3 | 100 | 25 | - | 5/8"-11WT | - | ||
4天 | [不鏽鋼] SUS304 | - | [不鏽鋼] SUS304 | 115 | 3 | 150 | 25 | - | 5/8"-11WT | - |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 調整螺栓型的種類 | 標準 | 高度調節把手 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 標準 | 擺頭構造 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策