MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
腳輪・調整腳墊・錨架
調整腳墊・橡膠腳墊
調整腳墊
鍍鋅喇叭腳架 A系列
篩選條件
清除全部選項
底座寬度 D1(mm)
32
50
60
70
90
容許荷重(kN)
2
3
螺牙長度 L2(mm)
75
80
100
130
150
180
200
底座高度 L1(mm)
17
20
23
26
27
28
29
30
顯示所有選項(8)
螺牙No. M(mm)
12
16
20
英制螺牙規格
1/2"-12WT
5/8"-11WT
其他
切角
類型
A32
A50
A60
A70
A90
CAD
2D
3D
出貨日
全選
4天以内
HICKWALL TECH(鎬億)
鍍鋅喇叭腳架 A系列
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄