(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・表面鍍鎳處理,底面橡膠有止滑效果
・螺牙規格有公制及英制兩種選擇
・適用:自動化機械設備、輸送設備、鋁擠型設備、輕微震動機械設備
・全系列符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
BT6012150NI |
BT6016080NI |
BT6016100NI |
BT6016130NI |
BT6016150NI |
BT6016180NI |
BT6016200NI |
BT604075NI |
BT604100NI |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L2 (mm) | 底座高度 L1 (mm) | 螺牙No. M (mm) | 英制螺牙規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 3 | 150 | 28 | 12 | - | ||
4天 | 5 | 80 | 30 | 16 | - | ||
4天 | 5 | 100 | 30 | 16 | - | ||
4天 | 5 | 130 | 30 | 16 | - | ||
4天 | 5 | 150 | 30 | 16 | - | ||
4天 | 5 | 180 | 30 | 16 | - | ||
4天 | 5 | 200 | 30 | 16 | - | ||
4天 | 3 | 75 | 28 | - | 1/2"-12WT | ||
4天 | 3 | 100 | 28 | - | 1/2"-12WT |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 調整螺栓型的種類 | 標準 | 高度調節把手 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙材質 | SS41 | 螺牙表面處理 | 鍍鎳 | 底座材質 | SS41 |
底座寬度 D1(mm) | 56 | 特性 | 標準 | 擺頭構造 | 無 |
底座表面處理 | 鍍鎳 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策