(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼實芯防滑腳架 S-R系列

不鏽鋼實芯防滑腳架 S-R系列

・不鏽鋼材質可用於潮濕環境,底面橡膠有止滑效果
・適用:無塵室設備、高負載機械設備、潮濕酸鹼環境
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
S7016080R
S7016100R
S7016130R
S7016150R
S7016180R
S7016200R
S7020080R
S7020100R
S7020130R
S7020150R
S7020180R
S7020200R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重
(kN)
螺牙長度 L2
(mm)
螺牙No. M
(mm)
4天 10208016
4天 102010016
4天 102013016
4天 102015016
4天 102018016
4天 102020016
4天 10258020
4天 102510020
4天 102513020
4天 102515020
4天 102518020
4天 102520020

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 高度調節把手
螺牙材質 SUS304 底座材質 SUS304 底座寬度 D1(mm) 74
底座高度 L1(mm) 35 特性 標準 擺頭構造
底面橡膠材質 橡膠

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767